Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ermüdungsbeständiges Phosphorbronze-Material, das hohe Steckkräfte erzeugt und aufrechterhält
- Integrierte Vertiefungen am „Verbindungs“-Steckerkontakt sorgen für sicheren Halt im C-Clip-Kontakt
- Die mittig platzierte Befestigungslasche verhindert, dass sich der Brückenkontakt vorwärts oder rückwärts bewegt
Typische Anwendungen
- Lineare LED-Board-to-Board-Verbindungen
- Koplanare PCB-Verbindung

STRIPT™- oder blanke Kontakte bieten nachweislich eine hohe Leistung bei geringeren Kosten als herkömmliche isolierte Steckverbinder. Der neue SMT-Kontakt mit „C-Clip“-Design und hoher Federkraft ergänzt die Liste der UL-zertifizierten Kontakte von KYOCERA AVX, die bereits auf dem Markt sind. Er kann mit einem Überbrückungskontakt verbunden werden, um höchste Zuverlässigkeit bei linearen BTB-Verbindungen zu gewährleisten. Zusätzlich zur Robustheit gleicht dieser dreiteilige Komponentensatz Stecktoleranzen zwischen den Platinen aus und kann 20 Ampere Dauerstrom verarbeiten.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
3D MODEL