Leistungsmerkmale und Vorteile
- Passt zum Standardsteckverbinder: erfordert keinen neuen Steckverbinder
- Integrierter Verriegelungsmechanismus: Sorgt für eine formschlüssige Befestigung am Stecker
- Vergoldete BeCu-Federkontakte: Zuverlässigkeit für raue Umgebungen
- Erhältlich in Weiß: Unterstützt SSL-Marktpräferenzen
Typische Anwendungen
- Koplanare Leiterplattensteckung in SSL-Produkten
- LED-Linearbeleuchtungsstreifen

Das Board-to-Board-Verbindungssystem der Serie 9159 ermöglicht die End-to-End-Verbindung zweier Leiterplatten, wodurch LED-Beleuchtungsstreifen entstehen. Speziell für den einzigartigen Solid State Lighting (SSL)-Markt entwickelt, der eine koplanare (horizontal-zu-horizontale) Leiterplattenverbindung mit einem Nennstrom von 5 Ampere im kleinsten verfügbaren Gehäuse erfordert. Die 2-Positionen-Kurzschlussbuchse wurde so konzipiert, dass sie auf die letzte Platine im Beleuchtungsstreifen gesteckt werden kann, um die beiden Kontakte kurzzuschließen und so den Stromkreis zu schließen. So wie der Kabelstecker Strom und Signale auf den Lichtstreifen überträgt, vervollständigt die Kurzschlussbuchse den Stromkreis und behält dabei das Design einer einzigen Platine bei.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Literatur – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer