Leistungsmerkmale und Vorteile
- Reduzierte Montagezeit
- Nur ein Teil muss gekauft und gelagert werden
- Aufgrund des einzigartigen Kontaktdesigns muss das Steckgerät nicht parallel sein
- Äußerst robust gegenüber Stößen und Vibrationen
- Kostengünstig
- Hilft, die Anhäufung von Toleranzen im System zu reduzieren
Typische Anwendungen
- Mobiltelefone
- PDA
- Medizintechnik
- PMR
- Industrielle
- Sicherheit
- Handscanner
Die MOBO®-Serie 9158 ist ein einteiliger Steckverbinder, mit dem zwei Leiterplatten in Mobiltelefonen, Pagern, PDAs, Sicherheitsgeräten, Handscannern usw. auf kostengünstige Weise verbunden werden können. Ein Standardsortiment ist mit 16, 20, 24 und 28 Kontakten für Stapelhöhen von 1.90 mm bis 3.30 mm erhältlich. Es sind auch andere Kontaktvarianten bis 5.10 mm in kundenspezifischen Gehäusen erhältlich. Der SOLO STACKER ermöglicht eine Abstandstoleranz von bis zu ±0.30 mm und sorgt dennoch für zuverlässige Verbindungen zwischen den Leiterplatten, auch wenn diese nicht parallel sind. SOLO STACKER ist für die Oberflächenmontage auf Leiterplatten konzipiert und wird in einer Band- und Rollenverpackung geliefert. Vergoldete Pads auf der passenden Platine oder geeignete flexible Schaltkreise sorgen für die Verbindung zwischen den Platinen. Was auch immer Ihre Anforderungen sind, dieser SOLO STACKER kann auch individuell an Ihre Anwendungen angepasst werden.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Videos – Klicken Sie zum Anzeigen