Kyocera AVX bietet eine große Auswahl an Fine-Pitch-Board-to-Board-Steckverbindern ab 0.35 mm mit schmalem Rastermaß, niedrigem Profil und platzsparenden Typen, die sich am besten für kompakte Geräte wie Smartphones und tragbare Geräte eignen und deren schwimmende Struktur Vibrationen absorbiert Kleinere Fehlausrichtungen auf einer Leiterplatte, die sich am besten für Anwendungen wie Automobile und medizinische Geräte eignen, die eine hohe Kontaktzuverlässigkeit erfordern.
Batterieanschluss
Modellreihe | Stapelhöhe | Anzahl der Positionen | Verbindung Weitere Kriterien | Mit/ohne Metalllaschen | PCB-Montagemethode | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7129 Serie | 0.7 mm | Signal: 2/4 Leistung: 4 | Vertikal-Vertikal | Bei | SMT |
0.35mm Pitch
Modellreihe | Stapelhöhe | Anzahl der Positionen | Verbindung Weitere Kriterien | Mit/ohne Metalllaschen | PCB-Montagemethode | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5861 Serie | 0.6 mm | 6 bis 60 Pos. | Vertikal-Vertikal | Bei | SMT |
0.4mm Pitch
Modellreihe | Stapelhöhe | Anzahl der Positionen | Verbindung Weitere Kriterien | Mit/ohne Metalllaschen | PCB-Montagemethode | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5804 Serie | 0.9, 1.5, 2.0mm | 10 bis 70 | Vertikal-Vertikal | Ohne | SMT |
![]() | 5846 Serie | 3.0 mm | 20 bis 80 | Vertikal-Vertikal | Ohne | SMT |
0.5mm Pitch
Modellreihe | Stapelhöhe | Anzahl der Positionen | Verbindung Weitere Kriterien | Mit/ohne Metalllaschen | PCB-Montagemethode | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5046 Serie | 3.0, 3.5, 4.0, 4.5mm | 20 bis 120 | Vertikal-Vertikal | Mit ohne | SMT |
![]() | 5047 Serie | 5.0, 7.0 mm | 20 bis 100 | Vertikal-Vertikal | Ohne | SMT |
![]() | 5655 Serie | 4.0, 5.0, 6.0, 7.0mm | 10 bis 100 | Vertikal-Vertikal | Bei | SMT |
![]() | 5656 Serie | 17.0 (vertikal-vertikal) | 40 bis 60 | Vertikal-Vertikal / Vertikal-Rechtswinkel | Bei | SMT |