© Kyocera-Produkte
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kontaktmaterial: Kupferlegierung
- Isoliermaterial: Hitzebeständiger Kunststoff
- Betriebstemperaturbereich: -25 bis +85 °C
- Entwickelt für einen starken Widerstand gegen Drehmomentkräfte im Steckbereich, um eine hohe Zuverlässigkeit bei natürlichen Sturzstößen zu erreichen.
Die Stapelhöhen der Serie 5046 reichen von 3.0 mm bis 4.5 mm. Diese Serien verfügen über die Original-Buchsenkontakte von Kyocera und ermöglichen eine sichere Verbindung mit einem feinen „Klick“-Gefühl und hoher Zuverlässigkeit. Konzipiert für automatische Montagemaschinen, verpackt in Band und Rolle.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Für detailliertere Informationen
Klicken Sie hier, um die Website von Kyocera Electronics zu besuchen
3D-Modell | Steckverbinder