Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kontaktmaterial: Kupferlegierung
- Isoliermaterial: Hitzebeständiger Kunststoff
- Betriebstemperaturbereich: -25 bis +85 °C
- Entwickelt für einen starken Widerstand gegen Drehmomentkräfte im Steckbereich, um eine hohe Zuverlässigkeit bei natürlichen Sturzstößen zu erreichen.
Bei der Serie 5047 handelt es sich um Board-to-Board-Steckverbinder mit einer Stapelhöhe von 5.0 mm/7.0 mm. Diese Serien verfügen über die Original-Buchsenkontakte von Kyocera und ermöglichen eine sichere Verbindung mit einem feinen „Klick“-Gefühl und hoher Zuverlässigkeit. Konzipiert für automatische Montagemaschinen, verpackt in Band und Rolle.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Für detailliertere Informationen
Klicken Sie hier, um die Website von Kyocera Electronics zu besuchen
3D-Modell | Steckverbinder