Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kontaktmaterial: Kupferlegierung
- Isoliermaterial: Hitzebeständiger Kunststoff
- Betriebstemperaturbereich: -40 bis +125 °C
- RoHS-konform und halogenfrei
- Verpackt in Tape and Reel: 800 oder 1,000 Stück/Rolle
Die Steckverbinder der Serie 5655 weisen eine Stapelhöhe von nur 4 mm und eine proprietäre schwebende Struktur auf, die für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung optimiert ist. Die Steckverbinder sind auch in größeren Abmessungen erhältlich, um eine breite Palette von Designanforderungen abzudecken. Die Zweipunktkontaktstruktur der Steckverbinder gewährleistet eine ausgezeichnete Kontaktzuverlässigkeit. Darüber hinaus reduziert die gussähnliche Hohlform der Steckverbinder Brüche beim Verbinden oder Trennen, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Die Steckverbinder können bei extremen Temperaturen von -40 bis +125 °C betrieben werden und entsprechen dem MIPI D-PHY-Standard (2.5 Gbit/s) für eine Hochgeschwindigkeitsübertragungsschnittstelle.
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Videos
Klicken Sie hier, um die Website von Kyocera Electronics zu besuchen