Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kontaktmaterial: Kupferlegierung
- Isoliermaterial: Hitzebeständiger Kunststoff
- Betriebstemperaturbereich: -40 bis +125 °C
- RoHS-konform und halogenfrei
- Verpackt in Tape and Reel: 400 oder 500 Stück/Rolle
Fortschritte im Bereich Infotainment und Fahrerassistenztechnologien für Autos schaffen neue Anforderungen an elektronische Steckverbinder, die zwei Hauptanforderungen erfüllen. Erstens müssen sie bei hohen Temperaturen zuverlässig funktionieren und zweitens müssen sie bei Vibrationen und Stößen eine stabile Kontaktposition beibehalten. Die Steckverbinder der Serie 5656 sind speziell für diese Anforderungen konzipiert und bieten eine Hitzebeständigkeit von bis zu +125 °C sowie einen proprietären Schwebemechanismus, der eine Stecktoleranz von maximal ±1.0 mm*1 (F/P*2 = 200 %) in X- und Y-Richtung bietet – 2.2-mal größer als bei herkömmlichen Steckverbinderprodukten von Kyocera. Diese verbesserte Stecktoleranz gewährleistet zuverlässige Verbindungen, indem sie ein höheres Maß an Steckfehlern und Montageschlupf während der Montage sowie Vibrationen und Stöße in der Betriebsumgebung kompensiert.
*1X, Y: ±1.0 (X2+Y2=12)
*2F/P: F=Schweben/P=Tonhöhe
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Videos
Klicken Sie hier, um die Website von Kyocera Electronics zu besuchen