Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kontaktmaterial: Kupferlegierung
- Isoliermaterial: Hitzebeständiger Kunststoff
- Betriebstemperaturbereich: -40 bis +85 °C
- RoHS-konform und halogenfrei
- Verpackt in Band und Rolle: 15,000 Stück/Rolle
- Hörbares Klicken und hohe Haltekraft.
Bei der Serie 5804 handelt es sich um extrem flache Board-to-Board-Steckverbinder mit einem Rastermaß von 0.4 mm und einer Stapelhöhe von 0.9 mm/1.5 mm/2.0 mm. Diese Produkte wurden entwickelt, um den Marktanforderungen an die Miniaturisierung von Smartphones, Mobiltelefonen, digitalen AV-Geräten usw. gerecht zu werden. Mit einer Breite von 2.4 mm wird eine erhebliche Platzersparnis erreicht.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Für detailliertere Informationen
Klicken Sie hier, um die Website von Kyocera Electronics zu besuchen
3D-Modell | Steckverbinder