Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kontaktmaterial: Kupferlegierung
- Isoliermaterial: Hitzebeständiger Kunststoff
- Betriebstemperaturbereich: -40 bis +85 °C
- Eine originelle Struktur bietet ein sicheres „Klick“-Gefühl, geringe Steckkraft und hohe Haltekraft.
Die Serie 5846 hat einen Abstand von 0.4 mm, ideal für Notebooks usw. Diese Produkte haben eine Stapelhöhe von 3.0 mm und eine Breite von 5.8 mm einschließlich Leitungen erreicht.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Funktionen / Spezifi kationen
Funktionen / Spezifi kationen
Für detailliertere Informationen
Klicken Sie hier, um die Website von Kyocera Electronics zu besuchen
3D-Modell | Steckverbinder