Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kontaktmaterial: Kupferlegierung
- Isoliermaterial: Hitzebeständiger Kunststoff
- Betriebstemperaturbereich: -55 bis +85 °C
- RoHS-konform und halogenfrei
Bei der Serie 5861 handelt es sich um platzsparende Board-to-Board-Steckverbinder mit einem feinen Rastermaß von 0.35 mm, einer Stapelhöhe von 0.6 mm (zwischen Platinen) und einer Breite von 1.95 mm. Da die Metalle beide Enden bedecken, bietet der Steckverbinder mit schmalen Rastermaßen und niedrigem Profil eine hohe strukturelle Robustheit und eine reibungslose Führungsfunktion beim Stecken, um einen Bruch des Isolatorgehäuses und Kontakte durch falsch ausgerichtetes Stecken zu verhindern. Die Metalle an beiden Enden, deren Nennstrom 5.0 A/Metalllasche beträgt, ermöglichen die Übertragung eines großen Stroms.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Funktionen / Spezifi kationen
Funktionen / Spezifi kationen
Für detailliertere Informationen
Klicken Sie hier, um die Website von Kyocera Electronics zu besuchen
3D-Modell | Steckverbinder