Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kontaktmaterial: Kupferlegierung
- Isoliermaterial: Hitzebeständiger Kunststoff
- Betriebstemperaturbereich: -40 bis +85 °C
- RoHS-konform und halogenfrei
- Verpackt in Band und Rolle: 15,000 Stück/Rolle
- Platzsparend mit einer Stapelhöhe von 0.7 mm und einer Breite von 2.2 mm
Bei der Serie 7129 handelt es sich um Board-to-Board-Steckverbinder, die hohe Ströme von bis zu 10 A leiten können. Abgesehen davon, dass es sich um ein platzsparendes Produkt mit einer Stapelhöhe von 0.7 mm und einer Breite von 2.2 mm handelt, erreicht es eine hohe Robustheit und ein reibungsloses Stecken durch die Anbringung von Metallen an beiden Seitenenden, um Schäden an Isolatorgehäusen und Kontakten durch das Stecken in einem zu verhindern falsch ausgerichtet.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Funktionen / Spezifi kationen
Funktionen / Spezifi kationen
Für detailliertere Informationen
Klicken Sie hier, um die Website von Kyocera Electronics zu besuchen
3D MODEL