Leistungsmerkmale und Vorteile
- Einseitiges SMT: Unterstützt FR4- und Metall-Leiterplatten
- Nennstrom von 5 Ampere: übertrifft den allgemeinen Marktbedarf
- 5.5 mm Steckbreite: minimiert den Platz auf der Leiterplatte und verringert den LED-Abstand
- Vergoldete BeCu-Federkontakte: Zuverlässigkeit für raue Umgebungen
- Optionaler Halteclip: sorgt für eine formschlüssige Verbindung des Steckverbinders bei Vibrationen
- Erhältlich in Weiß: Unterstützt SSL-Marktpräferenzen
Typische Anwendungen
- Koplanare Leiterplattensteckung in SSL-Produkten
- LED-Linearbeleuchtungsstreifen

Das Board-to-Board-Verbindungssystem der Serie 9159 ermöglicht die End-to-End-Verbindung zweier Leiterplatten, wodurch LED-Beleuchtungsstreifen entstehen. Speziell für den einzigartigen Solid State Lighting (SSL)-Markt entwickelt, der eine koplanare (horizontal-zu-horizontale) Leiterplattenverbindung mit einem Nennstrom von 5 Ampere im kleinsten verfügbaren Gehäuse erfordert. Diese einseitigen SMT-Steckverbinder eignen sich perfekt für FR4- und Metallplatinen, bei denen Sie die Platinen aneinander stoßen müssen, um die Trennung zu minimieren. Durch die Verfügbarkeit sowohl weißer als auch schwarzer Isolierfarben eignen sie sich perfekt für Beleuchtungs- und Industrieanwendungen. Mit Größen von 2p bis 6p verfügen diese hochzuverlässigen Steckverbinder über vergoldete Berylliumkupfer-Buchsenkontakte für raue Umgebungen.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Literatur – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Anwendungshinweise – Klicken Sie zum Anzeigen