Leistungsmerkmale und Vorteile
- Verfügbar 2p-6p für zusätzliche Designfunktionalität und Farbkontrolle bei Glühbirnenanwendungen
- Das oben montierte Design mit niedrigem Profil beeinträchtigt die LEDs nicht
- Vergoldetes BeCu-Kontaktsystem für hohe Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen
- Akzeptiert sowohl 0.8-mm- als auch 1.6-mm-Leiterplatten für zusätzliche Designoptionen
Typische Anwendungen
- Ermöglicht den senkrechten PCB-Anschluss mit unterem Eingang zu einem oben montierten Steckverbinder auf Kartenkantenkontaktbasis

KYOCERA AVX hat den einteiligen Kartenrandsteckverbinder mit unterem Eingang entwickelt, um die Verbindung einer senkrechten Leiterplatte mit einer oben montierten Haupt-FR1- oder Metallkern-Leiterplatte von der Unterseite aus zu ermöglichen. Die beliebteste Anwendung auf dem Markt ist der LED-Lampenmarkt, bei dem die FR4-Treiberkarte mit den oberen Pads einer LED-Platine mit Metallkern verbunden werden muss. Ein einzigartiges Designmerkmal des KYOCERA AVX-Steckverbinders besteht darin, dass er eine passende Leiterplattendicke von 4 mm und 1.6 mm ermöglicht, was Designern Flexibilität bei der Leiterplattenanordnung und -auswahl bietet. Die zusätzliche „Anti-Touch“-Kappe kann am Stecker vormontiert oder separat bestellt werden. Diese Komponente schützt eine Person vor elektrischem Kontakt, wenn sich die Linse löst oder die Glühbirne kaputt ist. Dies ist eine von UL vorgeschriebene Sicherheitsanforderung.
Die Steckverbinder bieten einen Bereich von 2 bis 6 Positionen, um zusätzliche Funktionen im Anwendungsdesign hinzuzufügen, wie z. B. Farbsteuerung oder spezifische Steuerleitungen. Der Steckverbinder ist UL-zertifiziert, besteht aus halogenfreiem Material und ist für Betriebstemperaturen von bis zu 120 °C geeignet.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
3D-Modell – Klicken Sie zum Anzeigen
- Umgekehrter Thru-Board-Kartenrand: 00-9159 – 3D-Modell – In Kürze verfügbar!
Anwendungshinweise – Klicken Sie zum Anzeigen