9155-600-Serie | Parallel/Stapelung – Einzelkontakt mit niedrigem Profil


70 bis 9155
STRIPT-Anschlüsse
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Zuverlässige vergoldete Berylliumkupferkontakte für hohe Zyklenlebensdauer und Signalintegrität bis zu 1000 Zyklen
  • Auf Band und Rolle verpackt für die automatisierte SMT-Bestückung
  • Geschwungenes Strahldesign für steckbare/Modulanwendungen
  • Drei Vergoldungsoptionen, um den Umweltanforderungen des Endprodukts oder der erwarteten Lebensdauer gerecht zu werden
Typische Anwendungen
  • Industrielle/robuste handgehaltene oder tragbare Geräte
  • BTB-Anschluss für jede herkömmliche Strom- oder Signalanwendung
  • Masseverbindungen zwischen Leiterplatten oder Gehäusen

Entwickler von robusten Steckverbindern für raue Umgebungen suchen weiterhin nach neuen Produkten, die Größe und Kosten reduzieren, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Der neue Ultra-Low-Profile-Kompressionskontakt (ULP) wird oberflächenmontiert auf einer Leiterplatte montiert und bietet eine zuverlässige Kompressionsverbindung mit der Gegenplatine, selbst bei extremen Stoß- und Vibrationsanwendungen. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich einteiliger Kompressionskontakte bietet dieser innovative Kontakt die volle Steckverbinderleistungsfunktionalität auf der Ebene der einzelnen Kontakte. Dadurch können einzelne Kontakte an jeder beliebigen Stelle und Position auf einer Leiterplatte platziert werden.

Der Hochleistungskontakt aus Berylliumkupfer ist vergoldet, um die Zuverlässigkeit und Signalintegrität zu maximieren. Das aktuelle Angebot umfasst zwei Kontakte mit Nennhöhen von 1.0 mm und 1.5 mm. Fügen Sie den Toleranzbereich der „Z“-Achse hinzu und die komprimierte Höhe deckt 0.75 mm bis 1.75 mm ab. Die Kontakte werden zur einfachen SMT-Platzierung in Band und Rolle geliefert.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

Einzelkontakt mit niedrigem Profil: 70-9155
" Klicke zum Zeigen

Anwendungshinweise
Anwendungshinweise – Klicken Sie zum Anzeigen
3D MODEL