9148-000-Serie | Hoher Stacker-Anschluss


00 bis 9148
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Reduzierte Montagezeit
  • Nur ein Teil muss gekauft und gelagert werden
  • Äußerst robust gegenüber Stößen und Vibrationen
  • Viele Optionen für kundenspezifische Versionen
  • Hilft, die Anhäufung von Toleranzen im System zu reduzieren
Typische Anwendungen
  • Automobilanwendungen wie Unterhaltungssysteme
  • Handheld-/tragbare Geräte, die angedockt werden müssen oder
    Ladestation
  • Patientenüberwachung oder tragbare medizinische Elektronik
  • Industriegeräte, die steckbar oder programmierbar sind
    Module
  • Internetgeräte, die eine Batteriesicherung benötigen

KYOCERA AVX erweitert sein Sortiment an Board-to-Board-Stacker-Steckverbindern zur Verbindung zweier Leiterplatten um eine neue hohe Version 00-9148. Dieser neue Steckverbinder dient zum Verbinden zweier paralleler Platinen mithilfe eines einteiligen Steckverbinderdesigns für einen Platinenabstand von 2 mm in einer zweireihigen Konfiguration mit 1 Positionen im Abstand von 8 mm. Mit einem Nennstrom von 8A Dauerstrom durch jeden Kontakt.

Dank der flexiblen Werkzeugausstattung können Versionen für Platinenabstände zwischen 4 und 12 mm untergebracht werden, mit einreihigen (4 bis 16 Positionen) oder zweireihigen (8 bis 32 Positionen) Optionen, alle mit dem gleichen Kontaktabstand von 1 mm. Zu den Optionen können bei Bedarf auch Vorsprünge für mechanische Stabilität gehören.

Der Steckverbinder ist für die Oberflächenmontage konzipiert und wird in einer Band- und Rollenverpackung geliefert. Die Verbindung erfolgt über vergoldete Pads auf der Oberfläche der Anschlussplatine. Der hohe Stapelsteckverbinder 00-9148 eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich rauer Umgebungen, wie sie beispielsweise in der Automobilindustrie vorkommen. Es handelt sich um eine kostengünstige, zuverlässige und robuste BTB-Lösung, die sich im Laufe der Zeit mit 50 Steckvorgängen, Hochtemperatur-Nylonkunststoff und vergoldeten Berylliumkupferkontakten für RoHS-Löten bewährt hat.

Dieser Steckverbinder kann auch individuell an Ihre Anwendung angepasst werden, mit unterschiedlicher Anzahl von Reihen/Positionen oder Stapelhöhen.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

Hoher Stapler: 00-9148
" Klicke zum Zeigen

Videos
Videos – Klicken Sie zum Anzeigen

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.

YouTube-Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.

3D MODEL