9150-000-Serie | Parallel/Stapelung – Pogo-Pin-Einzelkontakt


70 bis 9150
STRIPT-Anschlüsse
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Die Kontakte reichen von 2.0 mm bis 5.5 mm und bieten eine Standardverfügbarkeit für nahezu jede Anwendung
  • Jede Kontakthöhe bietet den größtmöglichen Arbeitsbereich und die maximale Komprimierungshöhentoleranz
  • Vergoldete Kontakte sorgen für hohe Zuverlässigkeit und Signalintegrität über 10,000 Zyklen
  • Die abnehmbare Aufnahmekappe erleichtert die automatische Platzierung beim SMT-Reflow
Typische Anwendungen
  • Basis-/Dockingstationen für tragbare elektronische Geräte zum Aufladen von Akkus oder zum Herunterladen von Daten
  • Testen und Programmieren elektronischer Module
  • Schnittstelle zu medizinischen oder messtechnischen Einwegkomponenten

Einzelne Pogo-Pin-Kontakte bieten eine hohe Zyklenlebensdauer in industriellen und medizinischen Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und Robustheit von entscheidender Bedeutung sind. Pogo Pins bieten 10,000 Steckzyklen und eignen sich ideal für steckbare Modulanwendungen, bei denen der Endkunde täglich mit einem Produkt umgehen muss. Pogo-Pins sind für die Verbindung mit vergoldeten PCB-Pads oder flachen Kontakten in Docking-/Cradle-Anwendungen konzipiert und fungieren als Lade-, Datenübertragungs- oder Programmierschnittstelle für ein tragbares Gerät.

Die Standard-Einzelkontakte bieten maximale Flexibilität hinsichtlich der Pinanzahl, der Platzierungsposition und breiten komprimierten Stapelhöhen von 2.0 mm bis 5.5 mm. Die Kontakte werden in einer standardmäßigen Band- und Spulenverpackung für die automatische Inline-SMT-Bestückung geliefert. Eine Einweg-Kunststoffkappe erleichtert die Vakuumaufnahme und wird nach dem Reflow-Löten vor dem Zusammenfügen des Produkts entfernt. Die Kontakte sind vergoldet und verfügen über hochfeste Edelstahlfedern für Langlebigkeit und Signalintegrität

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

Pogo-Pin-Einzelkontakt: 70-9150
" Klicke zum Zeigen

Videos
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise – Klicken Sie zum Anzeigen
3D MODEL