9159-400-Serie | Koplanar/Linear – Einzelne zweiteilige Kontakte


70 - 9159
STRIPT-Anschlüsse
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Das vergoldete horizontale Kontaktsystem maximiert die seitliche Leiterplattenausrichtung und die Stecktoleranzen mit einer bewährten 2-teiligen Steckverbinderlösung
  • Die Kontakthöhe wurde auf 1.2 mm über der Leiterplatte minimiert, um jeglichen Schatteneffekt zu verhindern
  • Die Kontakte können einzeln angeordnet werden, um jede Nennspannung mit einem vollen Nennstrom von 5 Ampere zu unterstützen
  • Einzelne Ansprechpartner können BTB- und WTB-Anträge unterstützen
Typische Anwendungen
  • Lineare LED-Streifenbeleuchtung
  • Kommerzielle/industrielle koplanare oder erweiterte Kartenanwendungen

Aus der Sicht der Steckverbinder sieht es aus der Ferne sehr einfach aus, lineare LED-Beleuchtung zu analysieren, aber aus der Nähe gibt es keine magische Lösung. Obwohl in den letzten Jahren speziell für diese Anwendung neue Steckverbinder entwickelt wurden, drängen die spezifischen Anforderungen anspruchsvoller neuer Designs weiterhin nach etwas Besserem, Anderem und wettbewerbsfähigeren Kosten. KYOCERA AVX war eines der Unternehmen, das neue Steckverbindersysteme für diese spezielle Anwendung entwickelt hat. Die zweiteilige 2-Serie bietet das kleinste Profil und unterstützt dennoch die volle 9159-Ampere-Leistung.

Der neueste Ansatz von KYOCERA AVX besteht darin, nicht einmal einen Anschluss zu haben! In der Mitte der Platine verlaufen LEDs, um die Teilungsdichte zu minimieren und die Lichtausbeute zu maximieren. Steckverbinder unterbrechen diese Anforderung an jeder Board-zu-Board-Schnittstelle. Konstruktions- und konstruktionsbedingt ist die Bereitstellung eines Einzelkontaktverbinders nicht wirtschaftlich. Allerdings stellt die Eliminierung der Kosten für den Steckverbinder ohne Verlust der Funktionalität eine sowohl technische als auch kostengünstige Lösung dar. Durch das Entfernen des Isolators und die Möglichkeit, die Kontakte einzeln zu platzieren, kann die Leiterplatte so gestaltet werden, dass sich die LEDs in der Mitte der Leiterplatte und die Kontakte an den Außenkanten befinden. Dies optimiert das Design hinsichtlich Funktionalität und Montage zum bestmöglichen Preis. Genauer gesagt sind die Kontakte zur automatischen Platzierung in T&R verpackt, absorbieren erhebliche x- und y-Montagetoleranzen und bieten eine zuverlässige aktive Gold-zu-Gold-Kontaktschnittstelle. Es sind Anwendungshinweise verfügbar, die alle Kontaktkonfigurationen zur Unterstützung von BTB- und WTB-Anwendungen beschreiben.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

Einzelne 2-teilige Kontakte: 70-9159
" Klicke zum Zeigen

Anwendungshinweise
Anwendungshinweise – Klicken Sie zum Anzeigen
3D MODEL