Leistungsmerkmale und Vorteile
- Reduzierte Montagezeit
- Nur ein Teil muss gekauft und gelagert werden
- Aufgrund des einzigartigen Kontaktdesigns muss das Steckgerät nicht parallel sein
- Hilft, die Anhäufung von Toleranzen im System zu reduzieren
Einteiliger Steckverbinder – zum Verbinden zweier Platinen ist keine passende Hälfte erforderlich, was Folgendes bedeutet:
Typische Anwendungen
- Smartphones
- Scanner
- Radios
- Medizinische Diagnostik
- Sicherheitsgeräte
Die SOLO-Serie 9188 ist ein einteiliger Steckverbinder zur kostengünstigen Verbindung zweier Leiterplatten. Eine Standardreihe ist mit 4, 6, 8 versetzten Kontakten für Stapelhöhen von 1.1 mm bis 2.1 mm erhältlich. Der SOLO Stacker ist für die Oberflächenmontage auf Leiterplatten konzipiert und wird in einer Band- und Rollenverpackung geliefert. Vergoldete Pads auf der passenden Platine oder geeignete flexible Schaltkreise sorgen für die Verbindung zwischen den beiden Platinen.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
3D MODEL