Leistungsmerkmale und Vorteile
- Doppelte Kontakte sorgen für eine positive Kontaktkraft für erhöhte Zuverlässigkeit
- Passt zu Standard-Leiterplatten mit 1.6 ± 0.15 mm Dicke und einem Pad-Abstand von 2.0 mm
- 3 Ampere Nennstrom für Hochstromanwendungen
- Erhältlich in Weiß: Unterstützt SSL-Marktpräferenzen
Typische Anwendungen
- Koplanare Leiterplattensteckung in SSL-Produkten
- LED-Linearbeleuchtungsstreifen

Das Board-to-Board-Verbindungssystem der Serie 9159 ermöglicht die End-to-End-Verbindung zweier Leiterplatten, wodurch LED-Beleuchtungsstreifen entstehen. Speziell für den einzigartigen Solid State Lighting (SSL)-Markt entwickelt, der eine koplanare (horizontal-zu-horizontale) Leiterplattenverbindung erfordert. Der 1-teilige Card-Edge-Stecker wurde entwickelt, um eine zuverlässige, kostengünstige und einfache Möglichkeit zum Verbinden mehrerer Leiterplatten miteinander zu bieten. Der einzelne gestanzte Kontakt verfügt über zwei Kontaktbalken, um eine hohe Kontaktkraft auf Standard-1.6-mm-Leiterplatten zu gewährleisten. Diese Steckverbinder sind in 2 bis 5 Positionen erhältlich und haben einen Mittenabstand von 2.0 mm, um eine Dauerleistung von 3 Ampere zu gewährleisten.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer