Leistungsmerkmale und Vorteile
- Oben aufschiebbar: Ermöglicht eine Reparatur vor Ort auf Leuchtenebene
- Passt zu Standard-Horizontal- oder Kabelsteckern: Es müssen keine Anschlüsse ausgetauscht werden
- Nennstrom von 5 Ampere: übertrifft den allgemeinen Marktbedarf
- Vergoldete BeCu-Federkontakte: Zuverlässigkeit für raue Umgebungen
- Erhältlich in Weiß: Unterstützt SSL-Marktpräferenzen
Typische Anwendungen
- Koplanare Leiterplattensteckung in SSL-Produkten
- LED-Linearbeleuchtungsstreifen

Das Board-to-Board-Verbindungssystem der Serie 9159 ermöglicht die End-to-End-Verbindung zweier Leiterplatten, wodurch LED-Beleuchtungsstreifen entstehen. Speziell für den einzigartigen Solid State Lighting (SSL)-Markt entwickelt, der eine koplanare (horizontal-zu-horizontale) Leiterplattenverbindung mit einem Nennstrom von 5 Ampere im kleinsten verfügbaren Gehäuse erfordert. Der Top-Loading-Sockel ermöglicht den Austausch kompletter Leiterplatten vor Ort, ohne dass der gesamte Leiterplattenstreifen zerlegt werden muss. Der Steckverbinder verfügt über einen zweiteiligen Isolator, bei dem sich die Oberseite des Steckverbinders aufschieben lässt, sodass der Steckverbinder entweder vertikal oder in einem leichten Winkel herausgezogen werden kann. Sobald die Leiterplatte ausgetauscht ist, wird die Abdeckung wie bei einem Zero Insertion Force (ZIF)-Stecker in die geschlossene Position zurückgeschoben. Das PCB-Layout ist identisch mit dem Standard-Horizontalsockel, um die Gemeinsamkeit der Familie auf PCB-Ebene zu wahren.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Literatur – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Anwendungshinweise – Klicken Sie zum Anzeigen