Leistungsmerkmale und Vorteile
- BeCu-Kontakte mit hoher Zuverlässigkeit und hoher Zyklenlebensdauer für maximale Systemleistung
- ULP 1.3 mm minimale Betriebshöhe mit 0.7 mm „Z“-Achsen-Kompressions-/Toleranzbereich
- Die Vergoldung unterstützt eine breite Palette von Anwendungen, basierend auf Zuverlässigkeit und Umgebung
- Die Kontaktbelastbarkeit von 3 Ampere über einen Betriebsbereich von -40 °C bis +105 °C unterstützt ein breites Anwendungsspektrum
Typische Anwendungen
- Geringe Anforderungen an Leistung, Signal, Erdung oder Abschirmung
- Anforderungen an wiederholbare/steckbare Module oder Akkupacks
- Flex-Schaltung mit niedrigem Profil für PCB-Anwendungen
- Tragbare Geräte
KYOCERA AVX ist branchenführend mit zuverlässigen Board-to-Board (BTB)-Kompressionssteckverbindern für kommerzielle, medizinische und raue Industrieanwendungen und erhielt Anfang der 1990er Jahre das allererste Kontaktpatent. Das breite Sortiment an Steckverbindern bietet sowohl Signalkontakte, die 1 Ampere/Kontakt bis zu 40 Positionen unterstützen, als auch Leistungskontakte mit niedriger Pinanzahl (LPC) bis zu 3 Ampere/Kontakt.
Die neueste Ergänzung ist der Ultra Low Profile (ULP)-Stromanschluss, der eine komprimierte Höhe von 1.3 mm unterstützt, die niedrigste auf dem Markt. Vergoldete Kontakte aus Berylliumkupfer (BeCu) bieten die zuverlässigste und belastbarste Kontaktleistung in diesem Miniaturgehäuse. Das geschwungene Kontaktdesign bietet einen Auslenkungsbereich von 0.7 mm, einen langen Kontaktkontakt und eine Kontaktkraft von über 40 Gramm bei minimaler Betriebsauslenkung. Insgesamt ist dieser Steckverbinder für eine unglaubliche mechanische Lebensdauer von 5000 Steckzyklen ausgelegt.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer