Leistungsmerkmale und Vorteile
- Einteiliger Steckverbinder – zum Verbinden zweier Platinen ist kein passender halber Steckverbinder erforderlich, was Folgendes bedeutet:
- Reduzierte Montagezeit
- Nur ein Teil muss gekauft und gelagert werden
- Aufgrund des einzigartigen Kontaktdesigns muss das Steckgerät nicht parallel sein
- Äußerst robust gegenüber Stößen und Vibrationen
Typische Anwendungen
- Mobiltelefone
- Handscanner
- Tragbare medizinische Geräte
- Anzeigeoberfläche
Die SOLO-Serie 9258 ist ein einteiliger Steckverbinder zur kostengünstigen Verbindung zweier Leiterplatten. Dieser Steckverbinder hat ein Rastermaß von 1.0 mm und ist in 8 Positionen mit Stapelhöhen von 0.40 mm und 0.80 mm erhältlich. Es ist mit oder ohne Standortbosse erhältlich. Dieser Steckverbinder ist für die Oberflächenmontage auf Leiterplatten konzipiert und wird in einer Band- und Rollenverpackung geliefert. Vergoldete Pads auf der passenden Platine oder geeignete flexible Schaltkreise sorgen für die Verbindung zwischen den Platinen.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
3D MODEL