Leistungsmerkmale und Vorteile
- Einseitiger SMT-RoHS-Lötaufsatz
- Zentral angeordnete Pick-and-Place-Kappe für einfache Platzierung
- Vergoldetes BeCu-Kontaktsystem für hohe Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen
- Erhältlich in Weiß: Unterstützt SSL-Marktpräferenzen
Typische Anwendungen
- Ermöglicht die Montage von Leiterplatten im rechten Winkel
- Akzeptiert die verkabelte/kabelgebundene IDC-Buchse 24-9159

Dieser vertikale Steckverbinder erweitert das Spektrum um alle kommerziellen, industriellen und Transportanwendungen, die eine senkrechte Leiterplattensteckung und -verriegelung von verkabelten Wire-to-Board-Buchsen mit einem bereits bewährten Steckverbindersystem erfordern. Mit Größen von 2p bis 6p passen diese vergoldeten Kontakte zu Berylliumkupfer-Buchsensteckverbindern mit hoher Federkraft.
Datenblatt / Katalog / Literatur
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Literatur – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise – Klicken Sie zum Anzeigen
3D MODEL