Leistungsmerkmale und Vorteile
- Der Nennstrom von 2 Ampere pro Kontakt erfüllt die Anforderungen robuster Industrieanwendungen
- Die abnehmbare Pick-and-Place-Kappe unterstützt die Roboterplatzierung und den SMT-Anschluss
- Vergoldetes BeCu-Kontaktsystem für hohe Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen
- Akzeptiert sowohl 0.8-mm- als auch 1.6-mm-Leiterplatten für zusätzliche Designoptionen
Typische Anwendungen
- Bietet eine einteilige Steckverbinderlösung für die senkrechte Leiterplattensteckung mit geringer Pinzahl in industriellen Anwendungen
- Ermöglicht die einfache Steckbarkeit kleiner Modul-/Programmierkarten

KYOCERA AVX entwickelt weiterhin einzigartige Steckverbinder, um die Lücke auf dem Industriemarkt zu schließen, insbesondere im Hinblick auf die Anforderungen an eine geringe Pinzahl. Die neueste Ergänzung zu KYOCERA AVXs wachsendem Angebot an einteiligen Kartenrandsteckverbindern ist die 2p-6p-Version mit oberem Eingang, die die im letzten Jahr veröffentlichte Version mit unterem Eingang ergänzt. Diese neue Konfiguration ermöglicht das Einstecken kleiner senkrechter Tochterkarten von der Oberseite der Hauptplatine aus. Die Einzelanschlussoption bietet eine Alternative zur traditionelleren und kostspieligeren zweiteiligen Lösung.
Dieser kleine Steckverbinder ist vollgepackt mit mehreren Schlüsselfunktionen, die in einem breiten Spektrum robuster Industrieanwendungen erhebliche Funktionalität bieten. Das Kontaktsystem ist vergoldet, um die Zuverlässigkeit, Signalintegrität und den vollen Nennstrom von 2 A/Kontakt zu erhöhen. Die Leiterplattenöffnung ist zweifach geschlitzt, um entweder eine 0.8 mm oder 1.6 mm dicke Tochterkarte im selben Steckverbindergehäuse aufzunehmen.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer