Bei diesen Steckverbindern handelt es sich um Einzelkontakte, die alle Vorteile einer vollständigen Steckverbinderlösung ohne die zusätzlichen Komponenten- und Montagekosten bieten, die mit dem Kunststoffisolator verbunden sind. Selbst in rauen Industrieumgebungen müssen die Kontakte nicht in einem Kunststoffgehäuse untergebracht werden. Freiliegende Kontakte unterscheiden sich nicht von freiliegenden Lötpads auf einer Leiterplatte.
Die Steckverbinder von KYOCERA AVX wurden entwickelt, um den Wünschen der Kunden nach kostengünstigen Board-to-Board- und Wire-to-Board-Steckverbinderlösungen gerecht zu werden, die dazu beitragen, das Design zu vereinfachen und Platz auf der Platine zu sparen, während gleichzeitig die Robustheit, Zuverlässigkeit und Reparaturfähigkeit ihrer bestehenden Steckverbinderlösungen erhalten bleibt .
Die Resonanz der Industrie auf die UL-zertifizierten und preisgekrönten Steckverbinder von KYOCERA AVX ist äußerst positiv, da sie den Kunden neben einer Platz- und/oder Höheneinsparung auf der Platine sofortige Kosteneinsparungen und eine gleichwertige oder verbesserte Leistung bieten.