Flexible Leiterplattensteckverbinder (FPC)

Bei den von Kyocera AVX hergestellten FPC/FFC-Steckverbindern handelt es sich um schmale, flache Steckverbinder, die zu Platzeinsparungen beitragen und sich optimal für kompakte Telekommunikationsgeräte eignen, die eine schnelle Datenübertragung erfordern, sowie für eine Vielzahl von Produkttypen mit praktischer One-Touch-Verriegelungsfunktion (Klappverriegelung), verschiebbare ZIF- oder kostengünstige Nicht-ZIF-Steckverbinder.
0.2mm Pitch
ModellreiheProfilhöheAnzahl der PositionenKabelverbindungKontaktstandortPCB-Montagemethode
6866 Serie0.95 mm21 bis 71ZIF / rechter WinkelBodenkontaktSMT
0.3mm Pitch
ModellreiheProfilhöheAnzahl der PositionenKabelverbindungKontaktstandortPCB-Montagemethode
6293 Serie0.85 mm9 bis 61LIF / rechter WinkelBeidseitiger KontaktSMT
6844 Serie0.95 mm11 bis 61ZIF / rechter WinkelBodenkontaktSMT
6841 Serie3.6 mm15 bis 51ZIF / VertikalEinseitiger KontaktSMT
0.5mm Pitch
ModellreiheProfilhöheAnzahl der PositionenKabelverbindungKontaktstandortPCB-Montagemethode
6214 Serie4.1 mm6 bis 30ZIF / VertikalEinseitiger KontaktSMT
6244 Serie4.1 mm6 bis 30Nicht-ZIF/vertikalEinseitiger KontaktSMT
6251 Serie5.45 mm10 bis 64ZIF / VertikalEinseitiger KontaktSMT
6284 Serie1.5 mm5 bis 30Nicht-ZIF / rechtwinkligBeidseitiger KontaktSMT
6288 Serie2.0 mm8 bis 80ZIF / rechter WinkelBodenkontaktSMT
6298 Serie0.9 mm3 bis 13ZIF / rechter WinkelBodenkontaktSMT
6808 Serie1.5 mm7ZIF / rechter WinkelBeidseitiger KontaktSMT
6809 Serie0.93 mm4 bis 40ZIF / rechter WinkelBodenkontaktSMT
6810 Serie4.1 mm10 bis 60ZIF / rechter WinkelBodenkontaktSMT
6.0 mm10 bis 60ZIF / VertikalEinseitiger KontaktSMT
6811 Serie1.28 mm4 bis 32ZIF / rechter WinkelBodenkontaktSMT
6815 Serie1.9 mm96 bis 100ZIF / rechter WinkelBodenkontaktSMT
6817 Serie5.32 mm10 bis 50Nicht-ZIF/vertikalEinseitigSMT
2.6 mm10 bis 50Nicht-ZIF / rechtwinkligSlipSMT
6892 Serie2.2 mm30 bis 68ZIF / rechter WinkelBodenkontaktSMT
1.0mm Pitch
ModellreiheProfilhöheAnzahl der PositionenKabelverbindungKontaktstandortPCB-Montagemethode
6232 Serie3.0 mm 3 bis 30Nicht-ZIF / rechtwinkligKontakt oben/untenSMT / Durchgangsloch
Durchgangsloch: 5.5 mm
SMT: 5.1 mm
3 bis 30Nicht-ZIF/vertikalEinseitiger KontaktSMT / Durchgangsloch
Hochgeschwindigkeitsgetriebe
ModellreiheProfilhöheAnzahl der PositionenKabelverbindungKontaktstandortPCB-Montagemethode
6815 Serie1.9 mm96 bis 100ZIF / rechter WinkelBodenkontaktSMT
6817 Serie5.32 mm10 bis 50Nicht-ZIF/vertikalEinseitigSMT
2.6 mm10 bis 50Nicht-ZIF / rechtwinkligSlipSMT
6892 Serie2.2 mm30 bis 68ZIF / rechter WinkelBodenkontaktSMT