Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kontaktmaterial: Kupferlegierung
- Isoliermaterial: Hitzebeständiger Kunststoff
- Betriebstemperaturbereich: -40 bis +105 °C
Bei der Serie 6806 handelt es sich um FPC/FFC-Steckverbinder für die Hochgeschwindigkeitsübertragung mit einem Rastermaß von 0.5 mm und einer Höhe von 1.75 mm. Eine konvexe Form des Betätigungselements erleichtert das Öffnen/Schließen, und ein „Klick“-Gefühl gewährleistet die Verriegelung beim Zusammenstecken des FPC/FFC. Die Kontaktstelle ist breit ausgelegt, um eine hohe Kontaktsicherheit bei FPC/FFC-Leitern zu erreichen. Neben FPCs können diese Steckverbinder auch für impedanzeinstellbare FFCs verwendet werden. Durch die Verbesserung der Hochfrequenzeigenschaften durch Impedanzanpassung ermöglichen die Steckverbinder eine Hochgeschwindigkeitsübertragung, die den in LCD-Fernsehern verwendeten V-by-OneRHS*-Schnittstellen der nächsten Generation entspricht.
* V-by-One ist eine eingetragene Marke von THine Electronics, Inc.
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Videos
Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.
Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.