Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kein Einrasten erforderlich durch Klick-Design der Kontakte
- Optionale Anpassung der Umspritzabdeckung
- Kompakte Größe zur Optimierung der Leiterplattenfläche
- Die äußere Metallabdeckung bietet eine integrierte Leiterplattenpositionierung und Lötfahne
- Positive Ausrichtung und Orientierung von Stecker und Buchse
Typische Anwendungen
- Medizinische Elektronik
- Handy
- Industriemodule
- Tragbare Geräte
KYOCERA AVX bietet den 12-poligen Mini-E/A-Anschluss als Standardprodukt an. Die feste SMT-Buchse ist für die Montage auf einer Leiterplatte und den Einbau in ein tragbares Gerät konzipiert. Der Stecker ist für den Kabelanschluss mit ein- und doppelseitigen Kontakten ausgelegt. Teile können nur als Steckverbinder für den Anschluss an Subunternehmer oder mit einer kundenspezifischen Umspritzabdeckung geliefert werden. Der Buchsenanschluss enthält 12 Kontakte in einer Reihe mit einem Abstand von 0.50 mm.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus
Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.
Suche starten