Leistungsmerkmale und Vorteile
- Durch die Klick-Konstruktion der Kontakte ist kein Einrasten erforderlich
- Optionale Anpassung der Umspritzabdeckung
- Wahlweise einreihiger (8-poliger) oder zweireihiger (16-poliger) Steckverbinder
- Kompakte Größe zur Optimierung der Leiterplattenfläche
- Die äußere Metallabdeckung bietet eine integrierte Leiterplattenpositionierung und Lötfahne
- Positive Ausrichtung und Orientierung von Stecker und Buchse
- 5 Steckzyklen und 1 Ampere Nennstrom
Typische Anwendungen
- Handy
- Tragbare Geräte
- Industriemodule
- Medizinische Elektronik
Ein E/A-Verbindungssystem für tragbare Geräte. KYOCERA AVX bietet dieses Stecker- und Buchsensystem mit reduzierter Größe als Standardprodukt an. Die feste SMT-Buchse ist für die Montage auf einer Leiterplatte und die Unterbringung in einem tragbaren Gerät konzipiert. Der Stecker ist für den Kabelanschluss mit Optionen für ein- und doppelseitige Kontakte konzipiert und die Umspritzabdeckung kann individuell angepasst werden, oder Teile können nur als Anschluss für den Anschluss durch Subunternehmer geliefert werden. Der Buchsenanschluss enthält 16 Kontakte in zwei Reihen mit einem Abstand von 1.25 mm und einer Nennleistung von 1 Ampere pro Kontakt. Beide Anschlüsse sind RoHS-konform.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus
Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.
Suche starten