9157-015-Serie | Standard-E/A 15P


9157 bis 15
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Patentierte, um 20º abgewinkelte Fläche an der Buchse sorgt für eine selbstreinigende Fläche beim Zusammenstecken mit dem Stecker.
  • In den Sockel integrierter Metallverriegelungsbereich, der Platz auf der Leiterplatte spart
  • In die Buchse ist ein mechanischer 50Ω-Schaltkoaxialstecker für den SMT-Anschluss integriert.
  • Das Design mit einem gefederten Steckerkontakt ermöglicht zehntausend Steckzyklen und eine Reinigungs-/Wischfunktion
  • Der Kunde hat die Möglichkeit, sein eigenes HF-Koaxialkabel mit kundenspezifischen Werkzeugen von KYOCERA AVX zu terminieren: 06-9157-7116-01-000
  • Der SMT-Stecker verfügt über einzigartige Positionierungspyramiden, die eine sichere Ausrichtung am tragbaren Gerät ermöglichen und das blinde Stecken erleichtern.
  • RoHS-konform
Typische Anwendungen
  • Mobiltelefone
  • PDA
  • Medizintechnik
  • Dockingstation/Ladestation für jedes tragbare Gerät

Die Serie 9157 wurde speziell für tragbare Geräte entwickelt. KYOCERA AVX bietet dieses zweiteilige System jetzt als Standardprodukt an. Die feste SMT-Buchse ist so konzipiert, dass sie innerhalb der begrenzten Abmessungen des tragbaren Geräts untergebracht werden kann. Der Stecker/Abdeckungsverbinder hat gefederte Kontakte und ist für den Anschluss an Zusatzgeräte konzipiert. Der Verbinder ist für die Aufnahme von fünfzehn Signalkontakten auf einem 1-mm-Raster ausgelegt und für 1.5 A ausgelegt. Es besteht die Möglichkeit, ein schaltbares HF-Koaxialkabel einzuschließen. Ein Cradle-SMT-Steckerverbinder für Docking-Anwendungen ist ebenfalls standardmäßig erhältlich und bietet die Möglichkeit, ein SMT-HF-Koaxialkabel einzuschließen. Was auch immer Ihre Anforderungen sind, die Serie 9157 kann auch an Ihre Anwendung angepasst werden.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

Standard-E/A 15p: XX-9157
" Klicke zum Zeigen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten
3D MODEL