KYOCERA AVX ist weltweit führend in der Entwicklung von Hochleistungssteckverbindern, bei denen Zuverlässigkeit und Haltbarkeit von entscheidender Bedeutung sind. Interne Verbindungen verfügen über Fine-Pitch-FFC/FPC-Anschlüsse für Display- und Tastaturschnittstellen, während Schneidklemm- und Poke-Home-Anschlüsse einzigartige Optionen für Wire-to-Board-Anwendungen bieten. Äußerlich unterstützen robuste Batteriesteckverbinder die Integration von Akkupacks und/oder Docking-/Ladestationen und miniaturisierte I/O-Steckverbinder bieten 5000 Steckzyklen.
Mehr erfahren
Produkte ansehen
Mehr erfahren
Produkte ansehen
↳ Alle anzeigen
- Standardabstand 2.5 mm 9155-000
- Ultra-Low-Profile 9155-100
- Reduzierter 2.5-mm-Raster 9155-200
- Rechtwinklig, 3.0 mm Rastermaß 9155-300
- Zweiteilig, 4.0 mm Rastermaß 9155-400
- Rechtwinklig, 2.5 mm Rastermaß 9155-500
- Low-Profile-Einzelkontakt 70-9155
- Rechtwinkliger 2.0-mm-Abstand: 9155-700
- Vertical Mate 2.0 mm Pitch: 9155-800
Mehr erfahren