9162-300-Serie | SIM sperren


9162 bis 300
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • SMT mit arretierbarer Scharnierführung
  • 2.50 mm Steckerhöhe
  • Selektives Gold auf der Kontaktfläche/Zinn auf den Lötfahnen
  • Band- und Rollenverpackung
Typische Anwendungen
  • Handy
  • Radios

Die SIM-Verriegelung ist für 9162 Slide-IN und 9162 SIM/microSD; sie akzeptiert GSM-Standardkarten 11.11 und verfügt über einen sicheren Verriegelungsmechanismus. Die SIM-Verriegelung 9162-300 ist robust und weist eine gute Stoß- und Vibrationsfestigkeit auf. Die SIM-Einbauhöhe beträgt 1.50 mm und ist polarisiert, um ein falsches Einstecken der Karte zu verhindern.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

Sperr-SIM: 9162-300
" Klicke zum Zeigen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten
3D MODEL