Leistungsmerkmale und Vorteile
- Entwickelt für die Verwendung sowohl mit Full-ISO-Karten als auch mit Mini-SIM-Karten
- Der Isolator ist aus Hochtemperatur-Kunststoff geformt, sodass der Steckverbinder in Konvektions- oder Infrarot-Lötprozessen verwendet werden kann
- Lieferung auf Band- und Spulenverpackung zur Pick-and-Place-Montage
- RoHS-konform
Typische Anwendungen
- Handy
- Radios
Der Standard-SIM-Anschluss ist speziell für Handheld-Geräte konzipiert, die eine sichere Teilnehmeridentifizierung erfordern. Die Steckverbinder sind in einer standardmäßigen 6-Pin-Konfiguration mit einem Rastermaß von 2.54 mm und einer Höhe von 0.8 mm erhältlich. Die Kontakte sind gestanzt, vergoldet, für 0.5 A und 5000 mechanische Zyklen ausgelegt. Unser Kontaktdesign ist speziell abgerundet, um bei normalem Gebrauch mögliche Schäden an der Karte selbst während und nach dem Einsetzen der Karte zu vermeiden. Das Design umfasst auch Schutzfunktionen, um Kontaktschäden während dieses Vorgangs, wie z. B. ein Hängenbleiben der Kontakte, zu vermeiden. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an das zuständige Vertriebsbüro.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus
Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.
Suche starten