9162-500-Serie | SIM/Micro-SD-Kombination


+9162 500 - XNUMX
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Platzsparende Steckerkombination
  • Integriert 2 Anschlüsse in 1
  • Kontaktbeschichtung: Gold
  • Isolator geformt aus LCP UL94 VO
  • Low-Profile-1.50-mm-zu-SIM-Karte
  • 2.70 mm Steckerhöhe
Typische Anwendungen
  • Handy
  • Radios

Die SIM/Micro-SD-Kombination: 9162-500 ist ein einschiebbarer SIM-Stecker mit sechs Positionen und ein Push-Push-MicroSD-Stecker. Dieses Produkt ermöglicht das Einstecken von zwei Karten in denselben Anschluss und es gibt einen Kartenerkennungsschalter auf der microSD.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

SIM/Micro-SD-Kombination: 9162-500
" Klicke zum Zeigen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten
3D MODEL