Leistungsmerkmale und Vorteile
- SMT-Slide-In-SIM
- Geformt aus Hochtemperatur-LCP
- 0.38 μm Gold auf der Kontaktoberfläche und Goldüberzug an den Kontaktenden
- 1.60 mm Steckerhöhe
- Tape & Reel-Verpackung
Typische Anwendungen
- Handy
- Radios
Die Slide-In-SIM-Karte mit niedrigem Profil: 9162-400 verfügt über sechs Positionen mit einem Abstand von 0.70 mm zur SIM-Basis, einer seitlichen Halterung für zusätzliche Lötsicherheit und einer SIM-Führung über die Seitenwände.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus
Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.
Suche starten