9162-200-Serie | Einschiebbare SIM-Karte


9162 bis 200
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hergestellt für die Verwendung mit Mini-SIM-Karten
  • Der Isolator ist aus Hochtemperatur-Kunststoff geformt, sodass der Steckverbinder in Konvektions- oder Infrarot-Lötprozessen verwendet werden kann
  • Lieferung auf Band- und Spulenverpackung zur Pick-and-Place-Montage
  • Das Vollkunststoffdesign verhindert bei normalem Gebrauch eine Beschädigung der SIM-Karte beim Einsetzen
  • Optionale SMT-Kontaktgröße:
    – Standard-SMT-Kontaktgröße – 1.60 mm x 1.60 mm
    – Schmale SMT-Kontaktgröße – 1.05 mm x 0.60 mm
  • RoHS-konform verfügbar
Typische Anwendungen
  • Handy
  • Radios

Der Standard-SIM-Anschluss ist speziell für Handheld-Geräte konzipiert, die eine sichere Teilnehmeridentifizierung erfordern. Nach der Einführung unseres Standard-SIM-Blocks mit einem Angebot von 3 Standardhöhen, 0.80 mm, 1.60 mm oder 2.40 mm, fügt KYOCERA AVX den SIM-Anschlüssen der Serie 9162 nun einen weiteren Standard hinzu, den Slide-in-SIM. Im Gegensatz zu SIM-Blöcken, die SIM-Kartenführungen benötigen, um das Einsetzen, Entfernen und Halten der SIM-Karte zu erleichtern, verfügt die Einschub-SIM-Karte über Führungen als Teil des Steckerformdesigns. Die Kontakte sind gestanzt, vergoldet, für 0.5 A ausgelegt und für 5000 mechanische Zyklen ausgelegt. Unser Kontaktdesign ist speziell abgerundet, um bei normalem Gebrauch mögliche Schäden an der Karte selbst während und nach dem Einsetzen der Karte zu vermeiden. Das Design umfasst auch Schutzfunktionen, um Kontaktschäden während dieses Vorgangs, wie z. B. ein Hängenbleiben der Kontakte, zu vermeiden.
Für weitere Einzelheiten zu diesem Service wenden Sie sich bitte an das zuständige Vertriebsbüro.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

Einschub-SIM: 9162-200
" Klicke zum Zeigen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten
3D MODEL