6781-Serie | Automotive-Ethernet-Anschluss


Serie 6781 – Automotive-Ethernet
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Pitch: 1.8mm
  • Größe: B: 10.8 mm x T: 26.5 mm x H: 12.7 mm
  • Anzahl der Positionen: 2
  • Temperaturbereich: -40 bis +125 °C.
  • Anwendbares Kabel:
    – UTP (Unshielded Twist Pair) – AWG.22 bis AWG 26
    – STP (Shielded Twist Pair) – AWG26
Typische Anwendungen
  • Fahrzeuginternes Netzwerk
  • Steuergeräte
  • Sensoren (Kamera/LiDAR/Radar)
Mit dem Fortschritt von ADAS/AD (Autonomes Fahren) wird die Datenübertragungsrate zwischen Steuergeräten oder Sensorgeräten immer höher. Es besteht die Notwendigkeit, das Gewicht der in Automobilen verwendeten Elektrokabel zu reduzieren, und es wird erwartet, dass die Ethernet-Technologie, die eine Hochgeschwindigkeitsübertragung ermöglicht und leichte Einzelpaarkabel verwendet, weit verbreitet sein wird.

Unser neu entwickelter Automotive-Ethernet-Stecker, der eine hohe Datenübertragungsrate von bis zu 1 Gbit/s ermöglicht, trägt durch sein platzsparendes Design nicht nur zur Gewichtsreduzierung bei, sondern bietet auch Designflexibilität, indem er sowohl UTP- (Unshielded Twist Pair) als auch STP- (Shielded Twist Pair) Kabel unterstützt .

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Allgemeine Charakteristiken
Allgemeine Charakteristiken
  • Hochhitzebeständig bis 125 °C
  • Unterstützt hohe Datenraten bis zu 1 Gbit/s gemäß 1000BASE-T1-Standard
  • Kompatibel mit UTP- (Unshielded Twist Pair) und STP- (Shielded Twist Pair) Kabeln
  • Platzsparende Bauweise
Informationsmaterial
Literatur – Klicken Sie zum Herunterladen
Häufig Gestellte Fragen
Frage: Welche Datenrate kann dieses Produkt unterstützen?
Antwort: Bis zu 1 Gbit/s gemäß 1000BASE-T1-Standard.
Frage: Welcher Kabeltyp kann verwendet werden?
Antwort: Es ist sowohl mit UTP (Unshielded Twist Pair) als auch mit STP (Shielded Twist Pair) kompatibel.
Frage: Ist die CPA-Version verfügbar?
Antwort: Es befindet sich in der Entwicklung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an KYOCERA AVX.