Leistungsmerkmale und Vorteile
- Patentierte hermaphroditische Kontakte, die in den 1960er Jahren entwickelt wurden, werden auch heute noch in älteren militärischen und industriellen Geräten verwendet.
- KYOCERA AVX hat seit 1992 kein QPL mehr, bietet aber weiterhin genau die gleichen Anschlüsse wie kommerzielle Äquivalente.
- Zu den Serien gehören 7008, 7022, 7023, 7024, 7038, 8016, 8017, 8020, 8218, 8219, 8223 und Kontaktstreifen.
Typische Anwendungen
- Militär: Radar, Funk, Computer, Leitsysteme
- Test- und Messgeräte
- Nuclear Power Plants
Varicon®, das robuste Stimmgabel-Kontaktsystem KYOCERA AVX, bietet Kabel-zu-Platine-, Platine-zu-Platine- und Rack- und Panel-Verpackungslösungen für geschäftskritische Systeme. KYOCERA AVX bietet weiterhin mehrere der ursprünglichen Standard- und Miniaturserienoptionen mit Pinzahlen von bis zu 165 Kontakten.
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Basierend auf dem Reifegrad dieses Produkts, erheblich reduzierten Stückzahlen, sinkenden Werkzeugbedingungen und dem Ausscheiden von Komponentenanbietern aus dem Markt unterstützt KYOCERA AVX weiterhin so viele Originalteilenummern wie physisch möglich. Aufgrund der volatilen Natur der Komponentenversorgung und der Werkzeugbedingungen haben wir den Katalog und die Standardpreise offline genommen. Kontaktieren Sie bitte Interconnect@kyocera-avx.com wenn Sie Fragen haben oder nach Verfügbarkeit suchen.