Leistungsmerkmale und Vorteile
- Flache, zweiteilige Gegenkontakte
- Kompakte Größe mit 2.4 mm Breite und 1.2 mm Höhe
- Geeignet für Drähte von 22 bis 28 AWG
- Die Verriegelungsfunktion bietet hohe Haltekraft bei Stößen und Vibrationen
- UL-Zulassung
- Fehlervermeidungsdesign (Polarisation)
Typische Anwendungen
- Kommerzielle Beleuchtung
- Haushaltsgeräte
- Verbraucheranwendungen
- Transportbeleuchtung
- Industrielle Anwendungen
- Produktspezifikation: Siehe 201-01-244
- Anwendungshinweise: Siehe 201-01-245

KYOCERA AVX entwickelt weiterhin einzigartige Steckverbinder, um die Marktlücke zu füllen. Die neueste Ergänzung der erweiterten Produktlinie von KYOCERA AVX für Kabel-Platine-Lösungen sind die Stript® 2-teiligen Crimpkontakte der Serie 9140-000.
Der Kontakt ist für Drahtgrößen von 22 bis 28 AWG geeignet und überträgt hohe Ströme von bis zu 8 A pro Kontakt. Mit ihrer kompakten Größe von 2.4 mm Breite und 1.2 mm Höhe bietet die Serie 9140-000 eine Lösung für Kunden mit eingeschränktem Platzangebot.
Die Serie 9140-000 verfügt über ein fehlersicheres Design, das eine Montage in falscher Ausrichtung verhindern kann.
Die Drahthaltekraft beträgt bis zu 40N und die Strombelastbarkeit bis zu 8 Ampere
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Informationsmaterial