Leistungsmerkmale und Vorteile
- Redundantes und ermüdungsbeständiges Phosphorbronzematerial sorgt für eine gasdichte, kaltgeschweißte Verbindung zum Draht
- IDC-Steckverbinder können vergossen oder umspritzt werden, um elektronische Module einzukapseln und Schutz vor Umwelteinflüssen zu bieten
- Die 1-polige Version ist in Industriestandardfarben erhältlich, passend zu den einzelnen Drähten und für einen fehlerfreien Kabelanschluss
Typische Anwendungen
- Anschließen diskreter Drahtkomponenten an eine Leiterplatte
- Strom und Signale auf eine Leiterplatte bringen
- Verketten oder Verbinden von Leiterplatten miteinander

KYOCERA AVX-Schneidklemmverbinder (IDC) in Industrie- und Transportqualität haben sich seit über zehn Jahren auf dem Markt bewährt. Diese Steckverbinder bieten einen sehr einfachen einstufigen Anschlussprozess und erwiesen sich in rauen Anwendungen als robuster Wire-to-Board (WTB)-Anschluss.
Die Serie 9176-800 wurde speziell für diskrete Drähte von 22–30 AWG in größenkritischen Anwendungen entwickelt. Durch die Reduzierung der „Z“-Achsenhöhe um 1.0 mm und des Gesamtvolumens um bis zu 50 % ist diese neue Gehäusegröße im Vergleich zu früheren IDC-Steckverbindern eine ideale Wahl für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot. Darüber hinaus ist ein erweiterter Größenbereich verfügbar, der von 1 Position bis zu 4 Positionen in jedem Drahtquerschnitt reicht. Das gesamte Sortiment bietet neue Verpackungslösungen für Industrie-, Medizin- und Transportanwendungen wie Smart Metering, LED-Beleuchtung, Industriesteuerungen und tragbare Überwachungs- und Messgeräte.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Videos – Klicken Sie zum Anzeigen
Produktübersicht
Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.
Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.
Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.
Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.
Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.
Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.