Leistungsmerkmale und Vorteile
- Einfaches Einführen des Strip- und Poke-Home-Kabels mit einfacher Drehung und Zugentfernung des Kabels
- Mit einer Höhe von 3 mm wird die niedrigstmögliche Höhe für diesen AWG-Bereich erreicht
- Akzeptiert Massiv- und Litzendrähte mit 18–26 AWG
- Der doppelte Federbalken-Kastenkontakt sorgt für maximale mechanische Stabilität und Kabelhalt
Typische Anwendungen
- Maschinensteuerungen: Motoren, Antriebe, Magnetspulen, Sensoren, Lüfter und Pumpen
- Gewerbliche Gebäude: Kontrollen, Sicherheit, Feuer und Sensoren
- Smart Grid: Zähler, Leistungsschalter und Panels
- SSL/LED: Glühbirnen, Leuchten, Beschilderung und Straßenlaternen
KYOCERA AVX Interconnect entwickelt weiterhin einzigartige Steckverbinder, um den Marktanforderungen gerecht zu werden. Viele Produktdesigns müssen eine kleine Anzahl diskreter Drähte aufnehmen, die Komponenten mit Leiterplatten verbinden. Die neue Serie 9296-400 stellt sich dieser Herausforderung, indem sie schnelle und zuverlässige Wire-to-Board-Anschlüsse bietet. Sein kompaktes SMT-Gehäuse: 4 mm Rastermaß, 3 mm Höhe, 1 bis 6 Positionen; macht es ideal für ein breites Spektrum industrieller und kommerzieller Anwendungen. Die Drähte lassen sich einfach mit einem einfachen Abisolier- und Einführschritt abschließen. Dieser kostengünstige Steckverbinder ermöglicht eine einfache Montage im Werk oder einen Feldanschluss durch Elektroinstallateure für Nicht-UL-Anwendungen.
Der für verschiedene industrielle Anwendungen entwickelte Steckverbinder integriert den bereits bewährten 2.5-mm-Dual-Beam-Poke-Home-Kontakt in ein Steckverbindergehäuse. Der Doppelfeder-Phosphorbronze-Kontakt nimmt eine große Auswahl an Drähten (Massivdraht oder Litze 18–26 AWG) auf, um jede Drahtkombination innerhalb eines einzelnen Steckverbinders zu ermöglichen. Die optionale Version mit Durchgangslöchern und ohne Drahtstoppkontakte ermöglicht die Verbindung mit KYOCERA AVX-Überbrückungsstiften. Optionale Sichtfenster ermöglichen die visuelle Überprüfung der vollständigen Kabeleinführung.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Videos – Klicken Sie zum Anzeigen
Literatur – Klicken Sie zum Herunterladen