Leistungsmerkmale und Vorteile
- Der Dual-Beam-Kastenkontakt sorgt für maximale mechanische Stabilität und Kabelhalt
- Auf Band und Rolle verpackt für die automatisierte SMT-Bestückung
- Gestaffelter Nennstrom basierend auf AWG, maximal 20 A (12 AWG)
- 2.5 mm ohne Drahtstopp ermöglichen variable Leiterplattenstecktoleranzen in linearen BTB-Anwendungen
Typische Anwendungen
- Industrielle/robuste Wire-to-Board-Anwendungen
- Ersetzen Sie das Hartlöten von Drähten auf einer Leiterplatte
- Lineare Board-to-Board-Funktionen mit 109296001xxx906 Jumper

Die weit verbreitete Marktanpassung der STRIPT™-Kontaktsysteme treibt weiterhin neue Produktentwicklungen voran. Die 70-9296-Serie mit zweistrahligen, kastenförmigen Kontakten bietet eine einfache, aber zuverlässige Wire-to-Board-Alternative zu 1-teiligen und 2-teiligen Steckverbinderlösungen in voller Größe. Die Kontakte werden per SMT auf die Leiterplatte aufgebracht. Anschließend können Massiv- oder Litzendrähte auf Länge abisoliert und in den Kontakt eingeführt werden. Die Kontakte sind mit Doppelbalken-Hochkraftkontakten ausgestattet, um den Drahthalt zu maximieren. Integrierte Drahtführungen und ein Anschlag gewährleisten die korrekte Positionierung des Drahtes.
In dieser Runde der Produkterweiterung wurde 2.5 mm hinzugefügt, um eine neue Größe anzubieten, wenn versucht wird, den AWG zu maximieren und den kleinsten verfügbaren Profilkontakt bei größenkritischen Anwendungen beizubehalten. Darüber hinaus wurde dieser Kontakt ohne Drahtstopp entwickelt, um das Einsetzen solider Stifte für Platine-zu-Platine- und Modul-zu-Modul-Anwendungen zu erleichtern.
(Siehe BTB Jumper-Produktseite für 109296001xxx906).
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Videos – Klicken Sie zum Anzeigen
Produktübersicht
Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.
Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.
Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.
Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.
Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.
Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.
Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.
Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.
Anwendungshinweise – Klicken Sie zum Anzeigen