Leistungsmerkmale und Vorteile
- Passt in die Standard-Horizontalsteckdose 9159 und behält das gleiche BTB-Steckersystem bei
- Wirtschaftlicher und zuverlässiger IDC-Kabelanschluss
- Vergoldetes BeCu-Kontaktsystem für hohe Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen
- Die integral geformte Verriegelung sorgt für eine sichere Verriegelung nach dem Zusammenstecken
Typische Anwendungen
- Bietet Wire-to-Board-Funktionen für das zweiteilige Standard-Steckverbindersystem 9159
- In Verbindung mit dem WTB-Steckverbinder mit IDC-Buchse (24-9159) bieten diese Steckverbinder maximale Flexibilität, um Strom- und Signalkabel an jeden 9159-Steckverbinder auf Platinenebene anzuschließen oder von diesem abzutrennen

Der IDC-Kabelsteckverbinder ermöglicht den einfachen und zuverlässigen Anschluss diskreter oder verkabelter Drähte mit 22–24 AWG an einen 9159-Standardschnittstellen-Buchsensteckverbinder. Dies ermöglicht den Anschluss von Strom und Signalen an einen PCB-Buchsenstecker und sorgt gleichzeitig für eine sichere Verriegelung. Mit dem Unterstützungsblock für die Drahtmontage können 2 bis 6 Drähte in einem Schritt mit jeder Standard-Tischpresse angeschlossen werden. IDC-Abdeckungen bieten sowohl Durchgangs- (Daisy-Chain-Anwendungen) als auch Kabelstopp-Anschlussoptionen.
Datenblatt / Katalog / Literatur
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Literatur – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Videos
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise – Klicken Sie zum Anzeigen
3D-Modell | Steckverbinder