24-9159-100-Serie | Zweiteiliger IDC – Sockel


Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Passt zum Standard-Horizontalstecker 9159, wobei das gleiche BTB-Steckersystem beibehalten wird
  • Wirtschaftlicher und zuverlässiger IDC-Kabelanschluss
  • Vergoldetes BeCu-Kontaktsystem für hohe Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen
  • Die integral geformte Verriegelung sorgt für eine sichere Verriegelung nach dem Zusammenstecken
Typische Anwendungen
  • Bietet Wire-to-Board-Funktionen für das zweiteilige Standard-Steckverbindersystem 9159
  • In Verbindung mit dem IDC-Stecker WTB-Steckverbinder (14-9159) bieten diese Steckverbinder maximale Flexibilität, um Strom- und Signalkabel an jeden 9159-Steckverbinder auf Platinenebene anzuschließen oder von diesem abzutrennen

Der IDC-Kabelbuchsensteckverbinder ermöglicht den einfachen und zuverlässigen Anschluss diskreter oder verkabelter Drähte mit 22–24 AWG an einen 9159-Standardschnittstellensteckverbinder. Dies ermöglicht den Anschluss von Strom und Signalen an einen PCB-Buchsenstecker und sorgt gleichzeitig für eine sichere Verriegelung. Mit dem Unterstützungsblock für die Drahtmontage können 2 bis 6 Drähte in einem Schritt mit jeder Standard-Tischpresse angeschlossen werden. IDC-Abdeckungen bieten sowohl Durchgangs- (Daisy-Chain-Anwendungen) als auch Kabelstopp-Anschlussoptionen.

Datenblatt / Katalog / Literatur
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Literatur – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

IDC-Sockel: 24-9159
" Klicke zum Zeigen

Videos
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise – Klicken Sie zum Anzeigen
3D-Modell | Steckverbinder