Leistungsmerkmale und Vorteile
- Einfaches Einführen des Strip- und Poke-Home-Kabels mit einfacher Drehung und Zugentfernung des Kabels
- Mit einer Höhe von 2.5 mm wird die niedrigstmögliche Höhe für diesen AWG-Bereich erreicht
- Akzeptiert Massiv- und Litzendrähte mit 20–26 AWG
- Der Doppelbalken-Kastenkontakt mit hoher Federkraft sorgt für maximale mechanische Stabilität und Kabelhalt
Typische Anwendungen
- Maschinensteuerungen: Motoren, Antriebe, Magnetspulen, Sensoren, Lüfter und Pumpen
- Gewerbliche Gebäude: Kontrollen, Sicherheit, Feuer und Sensoren
- Smart Grid: Zähler, Leistungsschalter und Panels
- SSL/LED: Glühbirnen, Leuchten, Beschilderung und Straßenlaternen

Der neue Steckverbinder der Serie 9296 bietet einen schnellen und zuverlässigen Kabel-zu-Platine-Anschluss in einem schlanken SMT-Gehäuse mit 3.0 mm Rastermaß und 2.5 mm Höhe für eine breite Palette industrieller und kommerzieller Anwendungen. Da fast jedes Produkt auf dem Markt mit einer kleinen Anzahl diskreter Drähte zurechtkommt, die Komponenten mit einer Leiterplatte verbinden, wird die Steckverbinderserie 9296 dieser Herausforderung gerecht, indem die Drähte einfach abisoliert und in einen 1- bis 6-poligen Steckverbinder eingeführt werden. Dadurch ist der Steckverbinder sehr kostengünstig und lässt sich sowohl im Werk als auch vor Ort durch Elektroinstallateure problemlos anschließen.
Der Steckverbinder wurde für raue Industrieanwendungen entwickelt und integriert den bereits bewährten 2-mm-Dual-Beam-Poke-Home-Kontakt in einem Steckverbindergehäuse. Der Phosphorbronze-Kontakt mit hoher Federkraft nimmt eine große Auswahl an Drähten (20–26 AWG massiv oder mehrdrähtig) auf, um jede Drahtkombination innerhalb eines einzelnen Steckverbinders zu ermöglichen.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Videos – Klicken Sie zum Anzeigen
Produktübersicht
Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.
Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.
Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.
Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.
Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.
Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.
Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.
Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.
Anwendungshinweise – Klicken Sie zum Anzeigen