Leistungsmerkmale und Vorteile
- Der Dual-Beam-Kontakt sorgt für maximale mechanische Stabilität und Kabelhalt
- Auf Band und Rolle verpackt für die automatisierte SMT-Bestückung
- Gestaffelter Nennstrom basierend auf AWG, maximal 8 A (22 AWG)
- Erhöhte Funktionalität durch die Platzierung einzelner Kontakte: mehrere Kontakte und/oder bestimmte einzelne Standorte
Typische Anwendungen
- Maschinensteuerungen: Motoren, Antriebe, Magnetspulen, Sensoren, Lüfter und Pumpen
- Gewerbliche Gebäude: Kontrollen, Sicherheit, Feuer und Sensoren
- Smart Grid: Zähler, Leistungsschalter und Panels
- SSL/LED; Glühbirnen, Leuchten, Beschilderungen und Straßenlaternen

Die neuen Kontakte unterstützen sowohl Massiv- als auch Litzendrähte von 26 AWG bis 22 AWG und Nennströme von bis zu 8 Ampere. Aufgrund der mechanischen Steifigkeit des kleinen Kontakts müssen 26AWG-Litzendrähte möglicherweise vorverzinnt werden, um das Einführen zu erleichtern. Der Satz aus vier Kontakten bietet sowohl einen oberen als auch einen unteren Eingang für FR4- und Metallkern-Leiterplatten.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
3D Models
3D-Modell – Klicken Sie zum Anzeigen
- Mikro-Einzel-Vertikalkontakt 22–26 AWG: 70-9296 – 3D-Modell – In Kürze verfügbar!
Anwendungshinweise