Leistungsmerkmale und Vorteile
- Einfaches Streifen-, Einsteck- und Entnahmedesign
- SMT-RoHS-Anschluss an der Leiterplatte mit minimalem Platzbedarf
- Akzeptiert Massiv- und Litzendrähte mit 18–26 AWG
- Erweitertes Größenangebot zur Maximierung des Anwendungspotenzials; 1, 2, 3, 4, 6 und 8 Positionen
- Der obere Kontakt mit hoher Federkraft sorgt für eine lanzenartige Rückhaltung, um den Draht zu erfassen und festzuhalten
- Kleiner und hoher Lebenslauf
Typische Anwendungen
- Smartphone
- Tablet PC
- Erhältlich in Standardweiß und optional in Schwarz

Der neue Steckverbinder der Serie 9276 bietet einen schnellen und zuverlässigen Kabel-zu-Platine-Anschluss in einem schlanken SMT-Gehäuse mit 2.5 mm Rastermaß für ein breites Spektrum industrieller und kommerzieller Märkte. Da fast jedes Produkt auf dem heutigen Markt mit einer kleinen Anzahl diskreter Drähte zur Verbindung von Komponenten mit einer Platine zurechtkommt, meistern die Steckverbinder der Serie 9276 diese Herausforderung, indem sie einfach die Drähte abisolieren und in den Steckverbinder einführen. Dadurch ist der Steckverbinder sowohl im Werk als auch vor Ort durch Elektroinstallateure sehr einfach zu terminieren. Der Steckverbinder wurde für raue Industrie- und Solid-State-Lighting-Anwendungen (SSL) entwickelt und verfügt über einen oberen Federkontakt aus Berylliumkupfer mit hoher Federkraft, um ein breites Spektrum an Drähten (Massiv- oder Litze 18–26 AWG) aufzunehmen und mehrere Anwendungen mit einem einzigen abzudecken Verbinder. Durch die Integration eines Doppelkontaktdesigns konnten wir den Nennstrom (6 Ampere) maximieren und den Platz auf der Leiterplatte minimieren. Beispielsweise hat der 4-polige Steckverbinder eine Grundfläche von 90 mm², während Konkurrenzprodukte 160 mm² groß sind. Das Dual-Contact-Design bietet außerdem zwei Lötpunkte für jeden Draht, sodass keine externen Ankerlaschen erforderlich sind. KYOCERA AVX bietet ein kleines Einführ-/Ausziehwerkzeug, mit dem die Drähte bis zu fünfmal problemlos ausgetauscht werden können.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Videos – Klicken Sie zum Anzeigen
Anwendungshinweise – Klicken Sie zum Anzeigen