Leistungsmerkmale und Vorteile
- Das vorplattierte Phosphorbronze-Kontaktmaterial bietet eine hervorragende Federleistung bei hoher Ermüdungs- und Korrosionsbeständigkeit
- Der einzelne gestanzte und geformte Kastenkontakt maximiert die Platinenbefestigung und die Drahtfangfestigkeit
- Der integriert geformte Flansch bietet einen großzügigen Vakuumaufnahmepunkt für die automatisierte SMT-Bestückung
- UL-zugelassene Farbpalette zur Anpassung an einzelne Drähte für eine einfache und genaue Endproduktmontage
Typische Anwendungen
- Ersetzen Sie inkonsistente handgelötete senkrechte Drahtanschlüsse auf Leiterplatten in: Netzteilen, LED-Treibern und Industrie-/Motorsteuerungen
- Bieten Sie eine einfache und kostenreduzierte Lösung für bestehende zweiteilige Steckverbindersysteme

Vertikale Poke-Home-Steckverbinder wurden vor einigen Jahren auf den Markt gebracht, um einen zuverlässigen und dennoch kostengünstigen diskreten Kabel-zu-Platine-Anschluss bei senkrechten Anwendungen zu ermöglichen. Diese wurden entwickelt, um die Lücke zwischen inkonsistentem und anspruchsvollem Handlöten von Drähten und kostspieligen zweiteiligen Steckverbindersystemen in Anwendungen mit geringer Pinzahl zu schließen.
Dieser neueste Steckverbinder wurde speziell für die Unterstützung von Massiv- oder Litzendrahtanschlüssen mit 18 bis 22 AWG entwickelt, die in Stromversorgungs-, LED-Treiber- und industriellen Steuerungsprodukten verwendet werden, bei denen der Platz auf der Leiterplatte begrenzt ist. Dieser neue 9296-Stecker bietet einen robusten Einzelstrahlkontakt, der den Draht sicher erfasst und hält, und das in einem um 23 % kleineren Gehäuse als frühere Versionen.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Videos – Klicken Sie zum Anzeigen
Vertikaler Poke-Home-Steckverbinder der Serie 9296-600
Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.
Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.
Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.
Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.
Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.
Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.