9296-11X | Poke-Home-Vertikalkontakt-Thru-Board-Drahteinführung (12–18 AWG)


STRIPT-Anschlüsse
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Maximaler Nennstrom von 20 Ampere erfüllt robuste Anwendungsanforderungen
  • Akzeptiert Massiv- und Litzendrähte mit 12–18 AWG
  • Der Kontakt des Kastens mit den Seitenwänden sorgt für maximale mechanische Stabilität und Kabelhalt
  • Auf Band und Rolle verpackt für die automatisierte SMT-Bestückung
  • UL-Zulassung
Typische Anwendungen
  • Maschinensteuerungen: Motoren, Antriebe, Magnetspulen, Sensoren, Batteriesätze, Lüfter und Pumpen
  • Gewerbliche Gebäude: Kontrollen, Sicherheit, Feuer und Sensoren
  • SSL/LED: Leuchten, Beschilderung und Straßenlaternen
  • Haushaltsgeräte: Staubsauger und Bodenpflegemittel, Waschmaschinen, Trockner

KYOCERA AVX entwickelt weiterhin einzigartige Steckverbinder, um die Marktlücke zu schließen. Die neueste Ergänzung zu KYOCERA AVXs wachsendem Sortiment an Wire-to-Board-Poke-Home-Kontakten ist der 12-18AWG-Kastenkontakt 9296-11X, eine Erweiterung des beliebten vertikalen Poke-Home-Kontakts 70-9296. Dieser neue Kastenkontakt ermöglicht alle 12–18 AWG Massivdrähte und Litzendrähte. Alle Drahttypen können sowohl im plattierten als auch im unplattierten Zustand verwendet werden.

Dieser kleine Kontakt ist vollgepackt mit mehreren Schlüsselfunktionen, die in einem breiten Anwendungsspektrum erhebliche Funktionalität bieten. Der Kontakt ist für die Oberflächenmontage auf Leiterplatten konzipiert und der Anschluss erfolgt mit 12–18 AWG-Drähten, die direkt in den Kontakt gesteckt werden.

Datenblatt / Katalog
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

Poke-Home-Vertikalkontakt-Thru-Board-Drahteinführung: 9296-11X
" Klicke zum Zeigen

Literatur
3D-Modell | Kontakt